??
CAD model selection
K0331.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0331 - Spring plungers with head
Bill of material
K0331.12
BESTKIPP
Order No.
K0331.12
D
diameter
12 mm
D1
diameter
7.95 mm
D3
diameter
16 mm
L
Length
36 mm
L2
Length
5.0 mm
L3
Length
12 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
50 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
130 N
GEW
Approx. weight
0.0272 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245009206
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions